ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

150×300mm ステンレス板

通常単価(税別)
812円~1,546円
税込単価
893円~1,701円
通常出荷日:3日目

【特長】・熱・腐食に強いです・焼入れで強度が増します・磁石がつきます【用途】・鏡の代替、水周りなど

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

重量

粘着

最小発注数量
0.1mm
約37g
なし
1個
0.3mm
約105g
なし
1個
0.5mm
約170g
なし
1個
1.0mm
約340g
なし
1個
0.1mm
約42g
付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
3日目
948円
( 1,043円 )
3日目
1,185円
( 1,304円 )
3日目
1,546円
( 1,701円 )
3日目
812円
( 893円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・腐食に強いです
・焼入れで強度が増します
・磁石がつきます
【用途】
・鏡の代替、水周りなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150×300mm ステンレス板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の試し打ちに使用しています
4
満足度:4.0
自社で開発している試作の金型において材料による特性を見るためにこの商品を使用しました。既存の金型を使用して、この商品を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150×300mm ステンレス板
150×300mm/100×300mm アルミ板
ステンレス板 EA441VDシリーズ
アルミ板
黄銅板
アルミニウム板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格812円-630円 -2,851円 -2,626円 -5,778円 -2,842円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜1日目〜1日目3日目
サイズ150×300mm-----
材質詳細ステンレス(SUS430)アルミニウム(A1050)SUS304-黄銅アルミニウム
比重7.72.72----
溶融点1427~1510℃657℃----
用途鏡の代替、水周りなど。ホビー、軽量構造物など。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト