17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

150×300mm/100×300mm アルミ板

通常単価(税別)
6301,426
税込単価
6931,569
通常出荷日:3日目

【特長】・一般的な金属の中で軽い。電気・熱伝導性は銅に次ぐ。酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

サイズ

重量

粘着

最小発注数量
0.3mm
150×300mm
約38g
なし
1個
0.5mm
150×300mm
約60g
なし
1個
1mm
150×300mm
約120g
なし
1個
1.5mm
150×300mm
約182g
なし
1個
2mm
150×300mm
約243g
なし
1個
0.2mm
100×300mm
約21g
付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
3日目
723
( 795 )
3日目
1,000
( 1,100 )
3日目
1,137
( 1,251 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
655
( 721 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な金属の中で軽い。電気・熱伝導性は銅に次ぐ。酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です
【用途】
・ホビー、軽量構造物など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150×300mm/100×300mm アルミ板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150×300mm/100×300mm アルミ板
150×300mm ステンレス板
アルミ板
アルミ板(縞板)EA441VEシリーズ
黄銅板
アルミニウム板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格630-812 -2,626 -6,014 -5,778 -2,842 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目1日目3日目
材質詳細アルミニウム(A1050)ステンレス(SUS430)--黄銅アルミニウム
比重2.727.7----
溶融点657℃1427~1510℃----
用途ホビー、軽量構造物など。鏡の代替、水周りなど。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト