17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

みがき鋼板【1~2個入り】

通常単価(税別)
2,397円~4,670円
税込単価
2,637円~5,137円
通常出荷日:3日目

エスコ 金属プレート・ブロック みがき鋼板。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

重量

サイズ(長×幅×厚)

重量(1枚あたり)

最小発注数量
入数:2枚
-
300×100×0.6mm
約0.141kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約0.424kg
300×300×0.6mm
-
1個
入数:1枚
約0.848kg
600×300×0.6mm
-
1個
入数:2枚
-
300×100×0.8mm
約0.188kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約0.565kg
300×300×0.8mm
-
1個
入数:1枚
約1.130kg
600×300×0.8mm
-
1個
入数:2枚
-
300×100×1.0mm
約0.236kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約0.707kg
300×300×1.0mm
-
1個
入数:1枚
約1.413kg
600×300×1.0mm
-
1個
入数:2枚
-
300×100×1.6mm
約0.377kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約1.130kg
300×300×1.6mm
-
1個
入数:1枚
約2.261kg
600×300×1.6mm
-
1個
入数:2枚
-
300×100×2.3mm
約0.542kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約1.625kg
300×300×2.3mm
-
1個
入数:1枚
約3.250kg
600×300×2.3mm
-
1個
入数:2枚
-
300×100×3.2mm
約0.754kg
1パック

2個入り

入数:1枚
約2.261kg
300×300×3.2mm
-
1個
入数:1枚
約4.522kg
600×300×3.2mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
3日目
2,397円
( 2,637円 )
3日目
2,709円
( 2,980円 )
3日目
2,480円
( 2,728円 )
3日目
2,422円
( 2,664円 )
3日目
2,735円
( 3,009円 )
3日目
2,537円
( 2,791円 )
3日目
2,480円
( 2,728円 )
3日目
2,883円
( 3,171円 )
3日目
2,652円
( 2,917円 )
3日目
2,709円
( 2,980円 )
3日目
3,469円
( 3,816円 )
3日目
2,825円
( 3,108円 )
3日目
2,964円
( 3,260円 )
3日目
3,954円
( 4,349円 )
3日目
3,105円
( 3,416円 )
3日目
3,469円
( 3,816円 )
3日目
4,670円
( 5,137円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 金属プレート・ブロック みがき鋼板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みがき鋼板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
みがき鋼板
黄銅板
アルミ板
150×300mm/100×300mm アルミ板
ステンレス板 EA441VDシリーズ
銅板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,397円-5,778円 -2,626円 -630円 -2,851円 -6,419円 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜3日目2日目〜1日目〜
材質詳細鉄黄銅-アルミニウム(A1050)SUS304-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト