17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

300x300mm 耐候性 MCナイロン板

300x300mm 耐候性 MCナイロン板
通常単価(税別)
6,650円~9,287円
税込単価
7,315円~10,216円
通常出荷日:3日目

・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○~△、有機溶剤:○・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後)・耐ス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

重量

最小発注数量
5mm
520g
1個
7mm
720g
1個
10mm
1250g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,650円
( 7,315円 )
3日目
8,389円
( 9,228円 )
3日目
9,287円
( 10,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○~△、有機溶剤:○
・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後)
・耐スチーム性…×
・非吸水性…△
・引張り強度…常温時:850kgf/c㎡
・耐磨耗性(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)…過酷な使用条件でW、Aとも優
・すべり特性…良
・耐衝撃性…良
・※○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。×:使用できない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300x300mm 耐候性 MCナイロン板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x300mm 耐候性 MCナイロン板
MCナイロン板 EA441NCシリーズ
600x1200mm ポリアセタール板
500×1000mm ポリプロピレン板
500×1000mm 硬質ポリエチレン板
500×1000mm ポリアセタールシート(コポリマー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,650円-5,590円 -16,104円 -8,385円 -11,008円 -3,983円 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目3日目
材質MCナイロン(MC801)----ポリアセタール(コポリマー)
サイズ300×300mm----500(W)×1000(D)mm
色黒----ナチュラル
連続使用温度高温:120℃-----
耐薬品性油:○、酸:×、アルカリ:○~△、有機溶剤:○-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト