17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x1200mm ポリアセタール板

通常単価(税別)
17,68828,400特別価格
税込単価
19,45731,240特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

●材質:ポリペンコアセタール(コポリマー)●サイズ:600(W)×1200(D)mm●色:ナチュラル色

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

最小発注数量
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,688
( 19,457 )
1日目
21,100
( 23,210 )
1日目
25,80024,517
( 26,969 )
2日目
28,40026,999
( 29,699 )
2日目

詳細情報

基本情報

●材質:ポリペンコアセタール(コポリマー)
●サイズ:600(W)×1200(D)mm
●色:ナチュラル色

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x1200mm ポリアセタール板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x1200mm ポリアセタール板
500×1000mm ポリプロピレン板
500×1000mm 硬質ポリエチレン板
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
MCナイロン板 EA441NCシリーズ
980x565x0.75mm PP板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,688-8,750 -11,792 -2,153 -5,640 -6,600 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ素材素材素材-素材素材
材質【樹脂】POM(ポリアセタール)【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】PE(ポリエチレン)-【樹脂】MC(ナイロン)【樹脂】PE(ポリエチレン)
幅(mm)600500500--565
長さ(mm)120010001000--980
カラー乳半色--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング