17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

997x 997x3.0mm アクリル板 (OD色) EA440DW-56

997x 997x3.0mm アクリル板 (OD色)

通常単価(税別)
7,459
税込単価
8,205
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…997×997mm・厚み…3mm・カラー…OD色・両面つや無し・各種の工作材料に...

詳細を確認

型番:

EA440DW-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA440DW-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
997
長さ(mm)
997
厚さ(mm)
3
カラー
緑色系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA440DW-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,459
( 8,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…997×997mm
・厚み…3mm
・カラー…OD色
・両面つや無し
・各種の工作材料に
・JAN:4548745675795

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

997x 997x3.0mm アクリル板 (OD色)の型番EA440DW-56のページです。 型番EA440DW-56に関する仕様情報を記載しております。
997x 997x3.0mm アクリル板 (OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
997x 997x3.0mm アクリル板 (OD色)
光 アクリルキャスト板 黒 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 3X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 2X300X450 穴ナシ
メーカーエスコ
通常価格7,4592,7672,88019,7492,1702,102
通常出荷日3日目2日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)997300600930300600
長さ(mm)9974504501860450900
厚さ(mm)333322

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました