17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミニウム板

アルミニウム板
通常単価(税別)
2,8427,022
税込単価
3,1267,724
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(長×幅×厚)

最小発注数量
365×100×6mm
1個
365×100×10mm
1個
365×100×20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
3日目
3,897
( 4,287 )
3日目
7,022
( 7,724 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミニウム板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム板
アルミ板
黄銅板
アルミ板(縞板)EA441VEシリーズ
150×300mm ステンレス板
ステンレス板 EA441VDシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,842-2,626 -5,778 -6,014 -812 -2,851 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目3日目2日目〜
詳細1入数:1枚入-----
材質詳細アルミニウム-黄銅-ステンレス(SUS430)SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト