ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート( 1枚)

216x280mm/#  600/超精密仕上研磨シート( 1枚) EA366MR-6
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・カラー…黄緑・粒度…#600・砥粒…酸化アルミニウム・サイズ…216×280mm・基材厚...

詳細を確認

型番:

EA366MR-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA366MR-6の仕様・寸法情報

粒度(#)
600
形状
シート形状
基材
ポリエステルフィルム
カラー
黄緑
サイズ
216×280mm
入数
1枚
基材厚
75ミクロン
用途
精密機器部品、各種ロール・シャフト・ドラム、プラスチック製品、樹脂塗装面、分析試料片、光ファイバー等、その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンスに
砥粒
酸化アルミニウム
粒度
#600

型番リスト

表示件数
型番
EA366MR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…黄緑
・粒度…#600
・砥粒…酸化アルミニウム
・サイズ…216×280mm
・基材厚…75ミクロン
・基材…ポリエステルフィルム
・用途…精密機器部品、各種ロール・シャフト・ドラム、プラスチック製品、樹脂塗装面、分析試料片、光ファイバー等、その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンスに
・厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。
・きめ細かで美麗な仕上げ面が得られます。
・耐水・耐油性
・乾式・湿式の両方に使用可能
・粒度ごとに色分けされているので、在庫管理、工程管理も簡単です。
・入数…1枚
・JAN:4548745823486

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート( 1枚)の型番EA366MR-6のページです。 型番EA366MR-6に関する仕様情報を記載しております。
216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート( 1枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート( 1枚)
216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート( 1枚)
216x280mm/# 3000/超精密仕上研磨シート( 1枚)
216x280mm/# 2000/超精密仕上研磨シート( 1枚)
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)
216x280mm/#15000/超精密仕上研磨シート( 1枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格744円744円744円744円744円744円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
粒度(#)600120030002000400015000
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
基材ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
カラー黄緑黄茶水色桃灰
サイズ216×280mm216×280mm216×280mm216×280mm216×280mm216×280mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました