ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

42mm 平形ノズル

42mm 平形ノズル EA365VD-3
通常単価(税別)
3,723円
税込単価
4,095円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適応ヒートガン…EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365V...

詳細を確認

型番:

EA365VD-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA365VD-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
450
サイズ
208×70×177(H)mm
材質
鋼板、合成樹脂
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長
3m
重量
約550g
付属品
ノズル3種類、スチールケース
風速
400m/min
消費電力
600W
風量
125L/min
型番
PJ-210A1(ESCOオリジナルセット品)
メーカー
石崎電機製作所(SURE)

型番リスト

表示件数
型番
EA365VD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,723円
( 4,095円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適応ヒートガン…EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
・形状…平形ノズル
・全長…89.5mm
・先端サイズ(内寸)…3×42mm
・材質…鋼板
・重量…74g
・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
・JAN:4548745989465

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

42mm 平形ノズルの型番EA365VD-3のページです。 型番EA365VD-3に関する仕様情報を記載しております。
42mm 平形ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
42mm 平形ノズル
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
60mm 溶接ノズル
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,723円22,963円7,742円6,599円9,494円6,446円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目2日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100V 50/60HzAC100 (50/60Hz)18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A)AC100AC100AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)450450設定1:30~400度設定2:30~550度最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)50~55040~440
サイズ208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm65×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時)-255×82×205(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm
材質鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂-樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました