ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

60mm 溶接ノズル

60mm 溶接ノズル EA365VD-11
通常単価(税別)
7,742円
税込単価
8,516円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適応ヒートガン…EA365VA-3・全長…60mm・差込口(内径)…8mm・吐出口(内径...

詳細を確認

型番:

EA365VD-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA365VD-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A)
温度範囲(℃)
設定1:30~400度設定2:30~550度
サイズ
65×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時)
重量
1.3kg(EA813HF-17A装着時)
付属品
ノズル(丸)・ノズル(曲面)・ノズル(平面)
風量
設定1:200L/分設定2:300L/分
型番
RH18DA(NN)
メーカー
HiKOKI
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA365VD-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,742円
( 8,516円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適応ヒートガン…EA365VA-3
・全長…60mm
・差込口(内径)…8mm
・吐出口(内径)…5mm
・材質…鋼板
・重量…45g
・溶接用ノズル
・用途…溶接棒で溶接する際に。
・溶接棒への力加減がポイントです。
・JAN:4548745989434

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mm 溶接ノズルの型番EA365VD-11のページです。 型番EA365VD-11に関する仕様情報を記載しております。
60mm 溶接ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm 溶接ノズル
42mm 平形ノズル
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,742円3,723円22,963円6,446円9,494円5,226円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
電源(V)18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A)AC100V 50/60HzAC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)設定1:30~400度設定2:30~550度45045040~44050~550170(ノーマル)、250(ターボ)
サイズ65×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時)208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm255×82×205(H)mm-
重量1.3kg(EA813HF-17A装着時)約550g約550g620g0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)410g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました