ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

φ15x60mm ノズル(EA356SB用) EA365SB-3
通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA365SB用ノズルアタッチメント・吹出サイズ…直径15mm・全長…60mm・取付内径...

詳細を確認

型番:

EA365SB-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA365SB-3の仕様・寸法情報

全長
60mm
メーカー
ボッシュ
入数
1個入り
取付内径
34mm
型番
PHG-N1
吹出サイズ
φ15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA365SB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,092円
( 3,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA365SB用ノズルアタッチメント
・吹出サイズ…直径15mm
・全長…60mm
・取付内径…34mm
・入数…1個入り
・JAN:4548745228656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ15x60mm ノズル(EA356SB用)の型番EA365SB-3のページです。 型番EA365SB-3に関する仕様情報を記載しております。
φ15x60mm ノズル(EA356SB用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ15x60mm ノズル(EA356SB用)
75x78mm ノズル(EA356SB用)
36x60mm ノズル(EA356SB用)
φ20mm ノズル(EA356SB用)
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,092円3,092円3,092円2,306円2,994円17,048円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長60mm78mm--50mm-
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ石崎電機製作所(SURE)
入数1個入り1個入り1個入り1個入り1個入り-
取付内径34mm34mm34mm34mm--
型番PHG-N1PHG-N4PHG-N21609201648PHG-N6SG-31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました