ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)

50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) EA365SB-10
通常単価(税別)
2,994円
税込単価
3,293円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA365SB用ノズルアタッチメント・吹出サイズ…直径6mm・全長…50mm・EA365...

詳細を確認

型番:

EA365SB-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA365SB-10の仕様・寸法情報

全長
50mm
メーカー
ボッシュ
入数
1個入り
型番
PHG-N6
吹出サイズ
φ6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA365SB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994円
( 3,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA365SB用ノズルアタッチメント
・吹出サイズ…直径6mm
・全長…50mm
・EA365SB-10をご使用の際はEA365SB-9の先端ノズルが必要です。
・入数…1個入り
・JAN:4548745228724

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)の型番EA365SB-10のページです。 型番EA365SB-10に関する仕様情報を記載しております。
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
75x78mm ノズル(EA356SB用)
φ15x60mm ノズル(EA356SB用)
φ20mm ノズル(EA356SB用)
36x60mm ノズル(EA356SB用)
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,994円3,092円3,092円2,306円3,092円17,048円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長50mm78mm60mm---
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ石崎電機製作所(SURE)
入数1個入り1個入り1個入り1個入り1個入り-
型番PHG-N6PHG-N4PHG-N11609201648PHG-N2SG-31
吹出サイズφ6mm75mmφ15mmφ20mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました