ファクトリーサプライ用品技術窓口

[フリー] 手袋(耐切創・滑り止/ケブラー・裏 綿)

通常単価(税別)
4,326円
税込単価
4,759円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

熱や刃物から手をガードする滑り止め付き手袋。サイズフリー。材質:ケブラー100%裏材質:綿100%すべ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    その他
  • 材質
    表:ケブラー100%、裏:綿100%
  • 全長
    約240mm
  • 厚み
    1.5mm
  • 掌周り
    230mm
  • 中指長さ
    85mm
  • 重量
    90g
  • JANコード
    4518340589438
  • メーカー型番
    MT700
  • メーカー
    マックス
  • 内容量
    1双

型番:

EA354KJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA354KJ-1の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
すべり止め
サイズ
フリー
規格
その他
材質
表:ケブラー100%、裏:綿100%
全長
約240mm
厚み
1.5mm
掌周り
230mm
中指長さ
85mm
重量
90g
JANコード
4518340589438
メーカー型番
MT700
メーカー
マックス
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354KJ-1

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,326円
( 4,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱や刃物から手をガードする滑り止め付き手袋。
サイズフリー。
材質:ケブラー100%
裏材質:綿100%
すべり止め材質:塩化ビニール
全長:約240mm
厚み:1.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー] 手袋(耐切創・滑り止/ケブラー・裏 綿)の型番EA354KJ-1のページです。 型番EA354KJ-1に関する仕様情報を記載しております。
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止/ケブラー・裏 綿)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止/ケブラー・裏 綿)
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)
[フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)
[フリー]手 袋(滑り止め付)
[フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)
軍 手(滑り止め付/5双)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,326円1,530円1,213円1,090円1,150円799円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創---作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め軍手軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーL
規格その他その他その他---
材質表:ケブラー100%、裏:綿100%基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニールケブラー100%、すべり止め:塩化ビニールエステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール基材:綿混、滑り止め:ビニール粒基材:綿・ポリエステル・レーヨン、滑り止め:塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました