17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) EA354EH-2

L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)

通常単価(税別)
3,325円
税込単価
3,658円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・左右兼用・材質…高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部:ポリエス...

詳細を確認
  • サイズ
    Lサイズ
  • 材質
    高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部:ポリエステル(PUコーティング)
  • 全長
    220mm

型番:

EA354EH-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA354EH-2の仕様・寸法情報

サイズ
Lサイズ
材質
高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部:ポリエステル(PUコーティング)
全長
220mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354EH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325円
( 3,658円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・左右兼用
・材質…高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部:ポリエステル(PUコーティング)
・サイズ…Lサイズ
・全長…220mm
・高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用
・ガラス片やカッター等から指を守ります。
・作業性を損なうことなく、指先を保護します。
・着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
・JAN:4548745555615

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)の型番EA354EH-2のページです。 型番EA354EH-2に関する仕様情報を記載しております。
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
M/190㎜ 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
140mm カッターナイフ(セーフティー)
138mm カッターナイフ(セーフティー)
144mm カッターナイフ(折れ線なし)
200mm カッターガイド(スリムタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,325円3,325円4,505円3,073円948円1,403円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズLサイズMサイズ48×17×140(L)mm53×19×138(L)mm14×7(t)×144(L)mm(突起部分の除く)40(W)×18.5(D)
材質高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部:ポリエステル(PUコーティング)基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%、指先部分:ポリエステル(PUコーティング)刃:スチール、本体:プラスチック刃:スチール、本体:プラスチック刃:スチール、本体:プラスチックアルミ
全長220mm190mm140mm138mm144mm200mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました