ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

[JIS10K]渦まきガスケット

[JIS10K]渦まきガスケット EA351ES-100
通常単価(税別)
3,556
税込単価
3,912
通常出荷日:3日目

・高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。・各種産業の配管...

詳細を確認

型番:

EA351ES-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA351ES-100の仕様・寸法情報

詳細1
JIS10K
最高使用温度
450℃
内輪・外輪材質
SPCC(鉄)
サイズ規格
100A

型番リスト

表示件数
型番
EA351ES-100

サイズ規格

最小発注数量
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,556
( 3,912 )
3日目

詳細情報

基本情報

・高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。
・各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。
・圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[JIS10K]渦まきガスケットの型番EA351ES-100のページです。 型番EA351ES-100に関する仕様情報を記載しております。
[JIS10K]渦まきガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[JIS10K]渦まきガスケット
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)
内フランジパッキン(JIS10K)
[JIS10K]全面フランジパッキン
ガスケット(はさみ込み型)
ガスケット(粘着テープ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,556776 -462 -972 -1,370 -1,109 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目2日目〜3日目3日目
詳細1JIS10K内フランジパッキン内フランジパッキン全面パッキン芯金入り粘着シール付
最高使用温度450℃-----
内輪・外輪材質SPCC(鉄)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました