17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内フランジパッキン(JIS10K)

通常単価(税別)
4622,894
税込単価
5083,183
通常出荷日:3日目

【特長】・無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性・合成ゴムを配合した、ノンア...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

重量

呼び径

最小発注数量
1.5mm
-
10A
1個
1.5mm
-
15A
1個
1.5mm
-
20A
1個
1.5mm
-
25A
1個
1.5mm
-
32A
1個
1.5mm
-
40A
1個
1.5mm
-
50A
1個
1.5mm
23g
65A
1個
1.5mm
-
80A
1個
1.5mm
-
100A
1個
1.5mm
-
125A
1個
1.5mm
-
150A
1個
2.0mm
-
15A
1個
2.0mm
-
20A
1個
2.0mm
-
25A
1個
2.0mm
-
32A
1個
2.0mm
-
40A
1個
2.0mm
-
50A
1個
2.0mm
-
65A
1個
2.0mm
-
80A
1個
2.0mm
-
100A
1個
2.0mm
-
125A
1個
2.0mm
-
150A
1個
3.0mm
-
10A
1個
3.0mm
-
15A
1個
3.0mm
-
20A
1個
3.0mm
-
25A
1個
3.0mm
-
32A
1個
3.0mm
-
40A
1個
3.0mm
-
50A
1個
3.0mm
-
65A
1個
3.0mm
-
80A
1個
3.0mm
-
100A
1個
3.0mm
-
125A
1個
3.0mm
-
150A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
3日目
470
( 517 )
3日目
510
( 561 )
3日目
563
( 619 )
3日目
598
( 658 )
3日目
630
( 693 )
3日目
759
( 835 )
3日目
851
( 936 )
3日目
1,012
( 1,113 )
3日目
1,129
( 1,242 )
3日目
1,394
( 1,533 )
3日目
2,051
( 2,256 )
3日目
510
( 561 )
3日目
550
( 605 )
3日目
658
( 724 )
3日目
687
( 756 )
3日目
746
( 821 )
3日目
896
( 986 )
3日目
1,040
( 1,144 )
3日目
1,234
( 1,357 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
2,083
( 2,291 )
3日目
2,548
( 2,803 )
3日目
526
( 579 )
3日目
554
( 609 )
3日目
630
( 693 )
3日目
715
( 787 )
3日目
759
( 835 )
3日目
819
( 901 )
3日目
1,012
( 1,113 )
3日目
1,258
( 1,384 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
2,083
( 2,291 )
3日目
2,548
( 2,803 )
3日目
2,894
( 3,183 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性
・合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内フランジパッキン(JIS10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内フランジパッキン(JIS10K)
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)
[JIS10K]全面フランジパッキン
ゴム系シートガスケット(EPB)
ガスケット(粘着テープ付)
高温蒸気バルブ用グランドパッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格462-776 -972 -7,540 -1,109 -7,382 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜3日目3日目1日目〜
詳細1内フランジパッキン内フランジパッキン全面パッキン耐薬品性粘着シール付-
詳細2JIS管フランジ用JIS管フランジ用JIS10K入数:1枚芯金なし-
使用温度範囲-100~183℃-100~150℃----200~+600℃
詳細3JIS10K-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト