17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ154x585mm ラバーカップ

通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ヘッド部:合成ゴム、柄:スチール・用途…流し台、風呂場、便器(和式トイレ)などの排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    Φ154×585mm
  • 商品詳細種別
    ラバーカップ
  • 重量
    520g
  • 材質
    ヘッド部:合成ゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CL-422-000-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA340WC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340WC-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
Φ154×585mm
商品詳細種別
ラバーカップ
重量
520g
材質
ヘッド部:合成ゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
※注意
【お客様組立品】
型番
CL-422-000-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340WC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ヘッド部:合成ゴム、柄:スチール
・用途…流し台、風呂場、便器(和式トイレ)などの排水口のつまりを解消します。
・サイズ…直径154×585mm
・JAN:4518340612112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ154x585mm ラバーカップの型番EA340WC-4のページです。 型番EA340WC-4に関する仕様情報を記載しております。
φ154x585mm ラバーカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ154x585mm ラバーカップ
φ165x655mm ラバーカップ
φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)
420ml ステンレスクリーナー
480ml 油汚れ用クリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8691,4512,0701,7781,155288
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他---
サイズΦ154×585mmΦ165×655mm----
商品詳細種別ラバーカップラバーカップラバーカップ(ケース付)---
重量520g520g----
材質ヘッド部:合成ゴム、柄:Φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)ヘッド部:合成ゴム、柄:スチールNR、アルミニウム合金、PP---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング