17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)
通常単価(税別)
1,5192,195
税込単価
1,6712,415
通常出荷日:3日目

ブラシは取替え可能です

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブルサイズ(mm)

最小発注数量
φ8×1500
1個
φ8×3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブラシは取替え可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)
ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)
6.0mm 手動式ドレンクリーナー
6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,519-1,403 -3,000 -7,28824,87637,371
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
材質ケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、ブラシ:ナイロンケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、先端:スチールケーブル:スチール、グリップ:樹脂本体:スチール、Tハンドル:プラスチック--
清掃可能パイプ径25~51mm25~51mm25~51mm32~50mm32~50mm/50~100mm19~40mm
ブラシサイズφ40×65mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト