17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スパイラルカッター(10・13・16mmケーブル用)

スパイラルカッター(10・13・16mmケーブル用)
通常単価(税別)
7,620円~8,968円
税込単価
8,382円~9,865円
通常出荷日:3日目

木の根、葉、枝などが詰まった下水管に

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(全長×幅)

最小発注数量
32×32mm
1個
39×38mm
1個
36×51mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,620円
( 8,382円 )
3日目
8,370円
( 9,207円 )
3日目
8,968円
( 9,865円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木の根、葉、枝などが詰まった下水管に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルカッター(10・13・16mmケーブル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルカッター(10・13・16mmケーブル用)
スペードカッター(10・13・16mmケーブル用)
オーガー(10・13・16mmケーブル用)
76mm オーガー(10、13、16mm用)
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
13mmケーブル用カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,620円-6,860円 -6,279円 -13,245円46,879円2,909円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
適合ケーブルEA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16EA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15EA340RJ-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15--
接続方法スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー方式-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト