17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

オーガー(10・13・16mmケーブル用)

オーガー(10・13・16mmケーブル用)
通常単価(税別)
6,2796,985
税込単価
6,9077,684
通常出荷日:3日目

・EA340RT-1を最初に使い、排水管内の状態を確認してから、適切なカッターを選んで下さい。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

サイズ(全長×幅)

最小発注数量
通常の詰まり除去
127×15mm
1個
通常の詰まり除去
105×22mm
1個
通常の詰まり除去
75×28mm
1個
貫通後の仕上げ
76×42mm
1個
曲部の多い配管に
100×23mm
1個
グリース等のつまり除去
25×35mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663
( 7,329 )
3日目
6,306
( 6,937 )
3日目
6,306
( 6,937 )
3日目
6,279
( 6,907 )
3日目
6,985
( 7,684 )
3日目
6,306
( 6,937 )
3日目

詳細情報

基本情報

・EA340RT-1を最初に使い、排水管内の状態を確認してから、適切なカッターを選んで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーガー(10・13・16mmケーブル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーガー(10・13・16mmケーブル用)
76mm オーガー(10、13、16mm用)
スパイラルカッター(10・13・16mmケーブル用)
スペードカッター(10・13・16mmケーブル用)
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
13mmケーブル用カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,279-13,2457,620 -6,860 -46,8792,909 -
通常出荷日3日目2日目3日目3日目1日目3日目
適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15EA340RJ-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16--
接続方法スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー式スピードカプラー方式-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト