ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

90cm ドレンクリーナー(手動式)

90cm ドレンクリーナー(手動式) EA340RE
通常単価(税別)
13,808円
税込単価
15,189円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用スプリング長…900mm・ヘッド径…約30mm・和式、洋式どちらの水洗トイレの清掃に...

詳細を確認

型番:

EA340RE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA340REの仕様・寸法情報

使用スプリング長
900mm
スプリング径
φ12mm
ヘッド径
約30mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,808円
( 15,189円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用スプリング長…900mm
・ヘッド径…約30mm
・和式、洋式どちらの水洗トイレの清掃にも使用可能です。
・JAN:4518340014473

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90cm ドレンクリーナー(手動式)の型番EA340REのページです。 型番EA340REに関する仕様情報を記載しております。
90cm ドレンクリーナー(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90cm ドレンクリーナー(手動式)
90cm クロセットオーガー
90-180cm クロセットオーガー(伸縮式)
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
伸縮パイプ式ドレンクリーナー
6.0mm 手動式ドレンクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,808円12,373円19,238円14,420円13,897円3,000円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
使用スプリング長900mm900mm900~1500mm1800mm--
スプリング径φ12mmφ12mmφ12mm12.7mmφ8mm-
ヘッド径約30mm約29mm約29mm-約29mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました