ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)

8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド) EA340GH-36
通常単価(税別)
17,890
税込単価
19,679
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA340GH、GK用・サイズ…直径8mm×7.5m・JAN:4518340682221

型番:

EA340GH-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GH-36の仕様・寸法情報

サイズ
φ8mm×7.5m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340GH-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,890
( 19,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA340GH、GK用
・サイズ…直径8mm×7.5m
・JAN:4518340682221

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)の型番EA340GH-36のページです。 型番EA340GH-36に関する仕様情報を記載しております。
8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
6.5mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブル
[EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル
16mmx 2.3m ケーブル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,89015,03349,46820,01625,65411,460
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズφ8mm×7.5mφ6.5mm×7.5mΦ185×315mmφ9.5mm×7.5mφ9.5mm×10.5mφ16mm×2.3m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました