ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブル

[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブル EA340GH-11
通常単価(税別)
20,016
税込単価
22,018
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適用先端ヘッド…EA340GH-1/-8・サイズ…直径9.5mm×7.5m・JAN:45...

詳細を確認

型番:

EA340GH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GH-11の仕様・寸法情報

サイズ
φ9.5mm×7.5m
適用先端ヘッド
EA340GH-1~-8

型番リスト

表示件数
型番
EA340GH-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,016
( 22,018 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用先端ヘッド…EA340GH-1/-8
・サイズ…直径9.5mm×7.5m
・JAN:4518340682450

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブルの型番EA340GH-11のページです。 型番EA340GH-11に関する仕様情報を記載しております。
[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA340GH用]9.5mmx 7.5m ケーブル
[EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル
6.5mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
9.5mmx 23 m ドレンクリーナー(電動式)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,01625,65415,03317,890245,08449,468
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズφ9.5mm×7.5mφ9.5mm×10.5mφ6.5mm×7.5mφ8mm×7.5m410(W)×510(D)×510~960(H)mmΦ185×315mm
適用先端ヘッドEA340GH-1~-8EA340GH-1~-8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました