ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13mm x15m ドレンクリーナー(手動式)

13mm x15m  ドレンクリーナー(手動式) EA340GG
通常単価(税別)
140,361
税込単価
154,397
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ケーブルサイズ…直径13mm×15m(EA340GG-22)・清掃可能パイプ径…50/1...

詳細を確認

型番:

EA340GG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GGの仕様・寸法情報

重量
18kg
ケーブルサイズ
φ13mm×15m(EA340GG-22)
清掃可能パイプ径
50~100mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340GG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,361
( 154,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケーブルサイズ…直径13mm×15m(EA340GG-22)
・清掃可能パイプ径…50/100mm
・重量…18kg
・よじれにくいダブルワイヤを使用しています。
・ケーブルの洗浄が簡単です。
・JAN:4518340566668

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mm x15m ドレンクリーナー(手動式)の型番EA340GGのページです。 型番EA340GGに関する仕様情報を記載しております。
13mm x15m ドレンクリーナー(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm x15m ドレンクリーナー(手動式)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格140,36149,4687,28824,876100,55815,632
通常出荷日3日目1日目3日目2日目2日目2日目
重量18kg3.6kg2.3kg9.2kg15kg2.2kg
ケーブルサイズφ13mm×15m(EA340GG-22)Φ8mm×7.6mφ6.5mm×7.6mΦ8.5mm×15m、Φ10mm×15mΦ9.5mm×15mΦ6mm×7.6m
清掃可能パイプ径50~100mm19~40mm32~50mm32~50mm/50~100mm50~101mm20~40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました