ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)

6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式) EA340GB
通常単価(税別)
7,288
税込単価
8,017
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:スチール、Tハンドル:プラスチック・直径6.5mmケーブル専用・ケーブルサイ...

詳細を確認

型番:

EA340GB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GBの仕様・寸法情報

重量
2.3kg
材質
本体:スチール、Tハンドル:プラスチック
ケーブルサイズ
φ6.5mm×7.6m
清掃可能パイプ径
32~50mm

型番リスト

表示件数
型番
EA340GB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,288
( 8,017 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:スチール、
Tハンドル:プラスチック
・直径6.5mmケーブル専用
・ケーブルサイズ…直径6.5mm×7.6m
・清掃可能パイプ径…32/50mm
・重量…2.3kg
・JAN:4518340566552

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)の型番EA340GBのページです。 型番EA340GBに関する仕様情報を記載しております。
6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5mmx7.6m ドレンクリーナー(手動式)
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
13mm x15m ドレンクリーナー(手動式)
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,28849,468140,36124,876100,55815,632
通常出荷日3日目1日目3日目2日目2日目2日目
重量2.3kg3.6kg18kg9.2kg15kg2.2kg
材質本体:スチール、Tハンドル:プラスチック-----
ケーブルサイズφ6.5mm×7.6mΦ8mm×7.6mφ13mm×15m(EA340GG-22)Φ8.5mm×15m、Φ10mm×15mΦ9.5mm×15mΦ6mm×7.6m
清掃可能パイプ径32~50mm19~40mm50~100mm32~50mm/50~100mm50~101mm20~40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました