ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

90cm クロセットオーガー

90cm   クロセットオーガー EA340GA-1
通常単価(税別)
12,373
税込単価
13,610
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用スプリング長…900mm・ヘッド径…約29mm・JAN:4518340566521

型番:

EA340GA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340GA-1の仕様・寸法情報

使用スプリング長
900mm
スプリング径
φ12mm
ヘッド径
約29mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA340GA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,373
( 13,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用スプリング長…900mm
・ヘッド径…約29mm
・JAN:4518340566521

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90cm クロセットオーガーの型番EA340GA-1のページです。 型番EA340GA-1に関する仕様情報を記載しております。
90cm クロセットオーガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90cm クロセットオーガー
90-180cm クロセットオーガー(伸縮式)
90cm ドレンクリーナー(手動式)
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
伸縮パイプ式ドレンクリーナー
下水揚げ 口巾(cm) 10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ八ツ矢工業
通常価格12,37319,23813,80814,42013,8975,872
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目6日目
使用スプリング長900mm900~1500mm900mm1800mm--
スプリング径φ12mmφ12mmφ12mm12.7mmφ8mm-
ヘッド径約29mm約29mm約30mm-約29mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました