ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2000x2150mm 溶接作業フェンス

2000x2150mm 溶接作業フェンス EA334BF
通常単価(税別)
19,098円
税込単価
21,008円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・溶接作業用フェンス枠のみです。・材質…内側:鉄、コーティング材:塩ビジョイント:プラスチ...

詳細を確認

型番:

EA334BF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA334BFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA334BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,098円
( 21,008円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接作業用フェンス枠のみです。
・材質…内側:鉄、コーティング材:塩ビ
ジョイント:プラスチック
・キャスター付
・サイズ…2000×520×2150(H)mm
・重量…6.2kg
・フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。
単体ではご使用いただけません。
・透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
・作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y)
・大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G)
・パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
・パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
・JAN:4548745316834

商品情報

製品仕様

型番材質サイズ重量JAN
EA334BF内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック2000×520×2150(H)mm6.2kg4548745316834

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2000x2150mm 溶接作業フェンスの型番EA334BFのページです。 型番EA334BFに関する仕様情報を記載しております。
2000x2150mm 溶接作業フェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2000x2150mm 溶接作業フェンス
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Y
溶接作業用フィルム/フェンスセット
クランプ(重作業用)
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
回転式溶接作業台レボ360
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスター電器製造
通常価格19,098円28,761円8,115円 -13,834円 -1,520円52,249円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました