ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1500℃ プロパンバーナー

1500℃ プロパンバーナー EA330FA-2
通常単価(税別)
23,971円
税込単価
26,368円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に有効です。・炎形状…棒状...

詳細を確認

型番:

EA330FA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA330FA-2の仕様・寸法情報

ホース長
3m
ボンベ取付オスネジ
22.5mm左ネジ
全長
920mm(ホースを除く)
火口サイズ
75mm
火炎温度
約1500℃
炎形状
棒状炎(火炎長:約800mm)
熱量
約116.3kw(100000kcal/h)
重量
2.09kg

型番リスト

表示件数
型番
EA330FA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,971円
( 26,368円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に有効です。
・炎形状…棒状炎(火炎長:約800mm)
・火炎温度…約1500℃
・熱量…約116.3kw(100000kcal/h)
・火口サイズ…75mm
・ボンベ取付オスネジ…22.5mm左ネジ
・ホース長…3m
・全長…920mm(ホースを除く)
・重量…2.09kg
・プロパンボンベに直接繋げられます。
・握りやすい形状の硬質樹脂グリップ
・JAN:4548745316773

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1500℃ プロパンバーナーの型番EA330FA-2のページです。 型番EA330FA-2に関する仕様情報を記載しております。
1500℃ プロパンバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1500℃ プロパンバーナー
1600℃ プロパンバーナー
1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)
1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)
1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
ロードマーキング用カセットガスバーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,971円21,471円9,852円34,603円4,601円4,342円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
ホース長3m3m----
ボンベ取付オスネジ22.5mm左ネジ-----
全長920mm(ホースを除く)360mm(ホース除く)---740mm
火口サイズ75mm35mm----
火炎温度約1500℃約1400℃1,300℃1,300℃1,300℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました