ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1600℃ プロパンバーナー

1600℃ プロパンバーナー EA330FA-1
通常単価(税別)
21,471円
税込単価
23,618円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。・炎形状…ソフトな棒...

詳細を確認

型番:

EA330FA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA330FA-1の仕様・寸法情報

クリップ材質
硬質樹脂グリップ
ホース長
3m
ボンベ取り付け雄ネジ
22.5mm左ネジ
全長
360mm(ホース除く)
火口サイズ
35mm
火炎温度
約1400℃
炎形状
ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)
熱量
約14.0kw(12000kcal/h)
重量
1240g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA330FA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,471円
( 23,618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
・炎形状…ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)
・火炎温度…約1400℃
・熱量…約14.0kw(12000kcal/h)
・火口サイズ…35mm
・ボンベ取り付け雄ネジ…22.5mm左ネジ
・クリップ材質…硬質樹脂グリップ
・ホース長…3m
・全長…360mm(ホース除く)
・重量…1240g
・プロパンボンベに直接繋げられます。
・JAN:4548745316766

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1600℃ プロパンバーナーの型番EA330FA-1のページです。 型番EA330FA-1に関する仕様情報を記載しております。
1600℃ プロパンバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1600℃ プロパンバーナー
1500℃ プロパンバーナー
ロードマーキング用カセットガスバーナー
プロパンバーナー
新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口
プロパンバーナー プロパンバーナー用接手
メーカーエスコエスコエスコ範多機械新富士バーナートラスコ中山
通常価格21,471円23,971円4,342円29,093円 -4,941円 -4,316円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目1日目〜
クリップ材質硬質樹脂グリップ-----
ホース長3m3m----
ボンベ取り付け雄ネジ22.5mm左ネジ-----
全長360mm(ホース除く)920mm(ホースを除く)740mm---
火口サイズ35mm75mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました