17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

半田吸取りペン EA323DE

半田吸取りペン

通常単価(税別)
2,556円
税込単価
2,812円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・本体材質…アルミ・吸入量…20cm3(20ml)・先端径…3mm・全長…240mm・保護...

詳細を確認
  • 吸入量 (mL)
    20cm3(20ml)
  • 全長 (mm)
    240
  • ガード付き
    〇
  • 先端径
    3mm
  • 本体材質
    アルミ

型番:

EA323DE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA323DEの仕様・寸法情報

吸入量(mL)
20cm3(20ml)
全長(mm)
240
ガード付き
〇
先端径
3mm
本体材質
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA323DE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,556円
( 2,812円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体材質…アルミ
・吸入量…20cm3(20ml)
・先端径…3mm
・全長…240mm
・保護ガード…有
・JAN:4518340694675

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半田吸取りペンの型番EA323DEのページです。 型番EA323DEに関する仕様情報を記載しております。
半田吸取りペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半田吸取りペン
半田吸取りペン
半田吸取りペン
半田吸取りペン
半田吸取りペン
ハンダ吸取器 DS-017
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコホーザン
通常価格2,556円2,386円2,386円2,556円2,386円3,927円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
吸入量(mL)20cm3(20ml)12cm3(12ml)12cm3(12ml)20cm3(20ml)28cm3(28cc)25
全長(mm)240200200240325349
ガード付き〇無〇無--
先端径3mm3mm3mm3mm3.5mm-
本体材質アルミアルミアルミアルミアルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました