17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.9mm ソダーウィック(1巻) EA323-13

1.9mm ソダーウィック(1巻)

通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・幅…1.9mm・長さ…1.5m・入数…1個・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1.9
  • 長さ (mm)
    1500

型番:

EA323-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA323-13の仕様・寸法情報

幅(mm)
1.9
長さ(mm)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA323-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…1.9mm
・長さ…1.5m
・入数…1個
・細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー
・JAN:4548745303186

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.9mm ソダーウィック(1巻)の型番EA323-13のページです。 型番EA323-13に関する仕様情報を記載しております。
1.9mm ソダーウィック(1巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.9mm ソダーウィック(1巻)
3.9mm ソダーウィック(1巻)
1.5mm ソダーウィック(1巻)
0.9mm ソダーウィック(1巻)
5.6mm ソダーウィック(1巻)
2.8mm ソダーウィック(1巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格854円1,269円828円828円2,145円897円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目3日目
幅(mm)1.93.91.50.95.62.8
長さ(mm)150015001500150015001500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました