ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) EA318AB-1.4
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・内容量…200g・サイズ…直径1.4mm・長さ…250mm・用途…軟鋼低電圧用・特長…・...

詳細を確認

型番:

EA318AB-1.4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA318AB-1.4の仕様・寸法情報

サイズ
φ1.4mm
内容量
200g
特長
・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。
用途
軟鋼低電圧用
長さ
250mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA318AB-1.4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310円
( 2,541円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…200g
・サイズ…直径1.4mm
・長さ…250mm
・用途…軟鋼低電圧用
・特長…
・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。
・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。
・JAN:4548745899498

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)の型番EA318AB-1.4のページです。 型番EA318AB-1.4に関する仕様情報を記載しております。
φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ1.6mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,310円2,310円2,033円1,452円1,981円2,389円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ1.4mmφ1.6mmφ2.0mmφ3.2mmφ2.6mm-
内容量200g200g200g200g200g-
特長・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。-
用途軟鋼低電圧用軟鋼低電圧用軟鋼低電圧用軟鋼低電圧用軟鋼低電圧用薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
長さ250mm250mm250mm350mm350mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました