ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用) EA318A-2
通常単価(税別)
2,115
税込単価
2,327
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド...

詳細を確認

型番:

EA318A-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA318A-2の仕様・寸法情報

線径
φ2.0mm
全長
250mm
容量
500g
用途
薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。

型番リスト

表示件数
型番
EA318A-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115
( 2,327 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
・全長…250mm
・線径…直径2.0mm
・容量…500g
・誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
・JAN:4518340013117

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)の型番EA318A-2のページです。 型番EA318A-2に関する仕様情報を記載しております。
φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2.0mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ1.6mm/ 500g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
φ3.2mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1152,3892,4912,8492,0332,389
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径φ2.0mmφ1.6mmφ3.2mmφ2.6mm--
全長250mm250mm350mm350mm--
容量500g500g1kg1kg--
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。軟鋼低電圧用SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました