17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) EA311CD-1

1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

通常単価(税別)
3,731円
税込単価
4,104円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・フラックス入・用途…銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ・錫:50%、鉛:50%・融点...

詳細を確認
  • 融点 (℃)
    215℃
  • 線径 (mm)
    1
  • 正味重量 (g)
    200
  • 用途
    銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ

型番:

EA311CD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA311CD-1の仕様・寸法情報

融点(℃)
215℃
線径(mm)
1
正味重量(g)
200
用途
銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA311CD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,731円
( 4,104円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フラックス入
・用途…銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ
・錫:50%、鉛:50%
・融点…215℃
・線径(mm)…1.0
・巻(g)…200
・JAN:4518340940321

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)の型番EA311CD-1のページです。 型番EA311CD-1に関する仕様情報を記載しております。
1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)
1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,731円2,974円5,820円5,380円5,522円5,430円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
融点(℃)215℃215℃215℃215℃215℃215℃
線径(mm)12121.21.6
正味重量(g)200200500500500500
用途銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート