ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
エスコ ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】 |

【商品仕様】
・内容量…420ml
・プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。
・ブラシでこする必要がなく、また速乾性のため、作業効率がアップします。
・ノンフロン、ノンエタン
・刺激臭がなく、低臭気
・主成分…炭化水素、アルコール
・JAN:4548745867923
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本スペリア
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
0通常価格(税別):894円

エスコ
100g フラックス(ステンレス半田用)
0通常価格(税別):1,556円

アズワン
H-728フラックス
0通常価格(税別):884円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

goot(太洋電機産業)
ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL
4.3通常価格(税別):182円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~