ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.0mm/200g 銅管ソルダー

通常単価(税別)
5,356円
税込単価
5,892円
通常出荷日:3日目

【特長】・鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだ...

詳細を確認

型番:

EA310B-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA310B-2の仕様・寸法情報

容量
1巻きあたり200g
成分
錫:95%、アンチモン5%
線径
2.0mm
融点
240℃

型番リスト

表示件数
型番
EA310B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,356円
( 5,892円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです
・フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です
【商品仕様】
・成分…錫:95%、アンチモン5%
・高強度
・融点…240℃
・線径…2.0mm
・容量…1巻きあたり200g
・JAN:4518340874336

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mm/200g 銅管ソルダーの型番EA310B-2のページです。 型番EA310B-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm/200g 銅管ソルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm/200g 銅管ソルダー
2.0mm/200g 銀・錫はんだ
2.0mm/500g 銀・錫はんだ
2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,356円7,958円15,734円8,032円8,032円38,634円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目2日目
容量1巻きあたり200g1巻あたり200g1巻あたり500g---
成分錫:95%、アンチモン5%--P(リン)7.0%、Cu(銅)残P(リン)7.0%、Cu(銅)残Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
線径2.0mm2.0mm2.0mm2.0mm2.4mm2.0mm
融点240℃221℃221℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました