ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.0mm/200g 銀・錫はんだ

2.0mm/200g 銀・錫はんだ EA310A-2
通常単価(税別)
7,958円
税込単価
8,754円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・合金組成…錫:96.5%、銀:3.5%・融点…221℃・線径…2.0mm・容量…1巻あた...

詳細を確認

型番:

EA310A-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA310A-2の仕様・寸法情報

容量
1巻あたり200g
合金組成
錫:96.5%、銀:3.5%
線径
2.0mm
融点
221℃

型番リスト

表示件数
型番
EA310A-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,958円
( 8,754円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・合金組成…錫:96.5%、銀:3.5%
・融点…221℃
・線径…2.0mm
・容量…1巻あたり200g
・給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
・鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。
・標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高い。
・アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。
・EA310-2と併用してご使用下さい。
・フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
・JAN:4518340874350

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0mm/200g 銀・錫はんだの型番EA310A-2のページです。 型番EA310A-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0mm/200g 銀・錫はんだのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm/200g 銀・錫はんだ
2.0mm/500g 銀・錫はんだ
2.0mm/200g 銅管ソルダー
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,958円15,734円5,356円38,634円8,032円8,032円
通常出荷日3日目1日目3日目2日目1日目1日目
容量1巻あたり200g1巻あたり500g1巻きあたり200g---
合金組成錫:96.5%、銀:3.5%錫:96.5%、銀:3.5%----
線径2.0mm2.0mm2.0mm2.0mm2.0mm2.4mm
融点221℃221℃240℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました