17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット
糸はんだ SEN F3 M705
千住金属工業
1.6mm/500g 巻はんだ
エスコ

1.6mm/1.0kg アルミ半田

通常単価(税別)
32,683
税込単価
35,951
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・アルミとアルミ、アルミと他の金属の半田に・錫18%、鉛80%、銀2%・線径…1.6mm・...

詳細を確認

型番:

EA309-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA309-1の仕様・寸法情報

線径(mm)
1.6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA309-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,683
( 35,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミとアルミ、アルミと他の金属の半田に
・錫18%、鉛80%、銀2%
・線径…1.6mm
・1kg巻
・フラックス入
・JAN:4518340669581

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.6mm/1.0kg アルミ半田の型番EA309-1のページです。 型番EA309-1に関する仕様情報を記載しております。
1.6mm/1.0kg アルミ半田のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.6mm/1.0kg アルミ半田
3.0mm/1kg 巻はんだ
2.0mm/1kg 巻はんだ
1.6mm/500g 巻はんだ
1.0mm/500g 巻はんだ
2.0mm/500g 巻はんだ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,6836,54010,1006,1806,5506,130
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
線径(mm)1.6mm321.612
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング