ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

150g 銀ろう用フラックス

通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円
通常出荷日:3日目

【特長】・活性温度範囲(400℃/900℃)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありま...

詳細を確認

型番:

EA308B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA308Bの仕様・寸法情報

入数
150g入
活性温度範囲
400~900℃
用途
銀ロウ用ペースト状フラックスです。銀ロウを使用する場合、必ずご使用下さい。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA308B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005円
( 2,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性温度範囲(400℃/900℃)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありません
・より優れたロウ付を行うために速やかに母材表面を洗浄にし、加熱中の酸素防止を行い、"ぬれ現象"を促進させる優れたフラックスです
・燐・銅ロウにも使用できます
【用途】
・銀ロウ用ペースト状フラックスです
・銀ロウを使用する場合、必ずご使用下さい
・ロウ付不良を防ぎます
【商品仕様】
・活性温度範囲…400~900℃
・入数…150g入
・JAN:4518340012479

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 銀ろう用フラックスの型番EA308Bのページです。 型番EA308Bに関する仕様情報を記載しております。
150g 銀ろう用フラックスのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金属の接合
5
満足度:5.0
初回は樹脂ボトルタイプの物を購入しました。 20g入りでしたので試しに使用してみましたが意外に早くなくなってしまい慌てて...もっと読む
0人が参考にしています。
異種金属ロウ付け
5
満足度:5.0
全くもって問題の無い製品。無くなり次第リピート購入致します。納期も早く予備を持つ必要が無くありがたいです。
0人が参考にしています。
金属溶接に使用
4
満足度:4.0
金属溶接に使用。納期が早く価格も安いためこちらで購入。 品質上、問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150g 銀ろう用フラックス
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,005円38,634円3,506円8,032円8,032円8,032円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目1日目1日目
入数150g入150g入250g入1kg入1kg入1kg入
活性温度範囲400~900℃-----
用途銀ロウ用ペースト状フラックスです。銀ロウを使用する場合、必ずご使用下さい。銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに銅と銅のみのロウ付銅と銅のみのロウ付けに。銅と銅のみのロウ付けに。銅と銅のみのロウ付けに。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました