ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ
通常価格(税別):19,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):2,108円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
ユニファイねじ用限界ねじリングゲージ(UNC)
通常価格(税別):22,057円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・用途…銅と銅のみのロウ付
・規格…JIS-Z-3264:BCup-2
・成分…Cu(銅)残、P(リン)7.0%
・ロウ付温度…735℃/840℃
・適合銅管外径…3/4インチ(19.05mm)
・内径…15.85mm
・線径…1.6mm
・入数…250g入
・冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
・リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
・銅のロウ付にはフラックスは不要です。
・流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
・ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
・鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。
・JAN:4518340012332

トラスコ中山
銀ロウ棒

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)

トラスコ中山
アルミ硬ロウ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新富士バーナー
ロウ材
4.9通常価格(税別):1,008円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):1,008円~

スペリア
リン銅ロウ
0通常価格(税別):7,194円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,252円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円
![[極太]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141852/223303141852_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[極太]油性ペイントマーカー(工業用)
4通常価格(税別):930円