17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[カード型]テスター
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
小形圧力計 GK
長野計器
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) EA305E-130S

AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

通常単価(税別)
4,261
税込単価
4,687
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…通常時:20W、スイッチON時:130W...

詳細を確認

型番:

EA305E-130S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305E-130Sの仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
セラミックヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
20、130
設定温度範囲(℃)
420
こて全長(mm)
205
こて先
R0.25(EA305E-3)
こて先温度(℃)
420℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305E-130S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,261
( 4,687 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…通常時:20W、スイッチON時:130W
・こて先温度…420℃
・キャップ付
・全長…205mm
・標準こて先…R0.25(EA305E-3)
・通常20Wで使用、スイッチを押している間は130Wで加熱できます。
・セラミックヒーター
・JAN:4518340693371

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)の型番EA305E-130Sのページです。 型番EA305E-130Sに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)
AC100V/100W 半田ごて
AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
AC100V/ 80W 半田ごて
AC100V/ 15W 半田ごて
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2614,1722,7356,3602,5563,083
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
ヒータータイプセラミックヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーター
温度制御なしなしなしありなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました