ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

交換用アタッチメント(曲線用)

交換用アタッチメント(曲線用) EA304YF-12
通常単価(税別)
2,511円
税込単価
2,762円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA304YF-1用・曲線用替カッター・全長…135mm・発熱部長…75mm・重量…20...

詳細を確認

型番:

EA304YF-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA304YF-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100V 50/60Hz
熱風温度(℃)
450
サイズ
208×70×177(H)mm
材質
鋼板、合成樹脂
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長
3m
重量
約550g
風速
400m/min
消費電力
600W
風量
125L/min
型番
PJ-210A1
メーカー
石崎電機製作所(SURE)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA304YF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,511円
( 2,762円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA304YF-1用
・曲線用替カッター
・全長…135mm
・発熱部長…75mm
・重量…20g
・JAN:4548745991710

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用アタッチメント(曲線用)の型番EA304YF-12のページです。 型番EA304YF-12に関する仕様情報を記載しております。
交換用アタッチメント(曲線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用アタッチメント(曲線用)
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
42mm 平形ノズル
工業用ドライヤー FV-300
充電式ヒートガンHG181DZK
メーカーエスコエスコエスコエスコ白光マキタ
通常価格2,511円13,424円22,963円3,723円5,379円20,558円
通常出荷日3日目2日目2日目3日目1日目3日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100V 50/60HzAC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100V 50/60Hz単相100単相18
熱風温度(℃)450450--440550
サイズ208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm--
材質鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました