ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用)

300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用) EA304YC-30
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA304YC-1用替ヒート線・有効刃長…300mm・材質…ニクロム・JAN:45487...

詳細を確認

型番:

EA304YC-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA304YC-30の仕様・寸法情報

有効刃長
300mm
材質
ニクロム

型番リスト

表示件数
型番
EA304YC-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA304YC-1用替ヒート線
・有効刃長…300mm
・材質…ニクロム
・JAN:4548745990591

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用)の型番EA304YC-30のページです。 型番EA304YC-30に関する仕様情報を記載しております。
300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用)
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)
3mm 下穴きり(木ねじ用)
5mm 下穴きり(木ねじ用)
4mm 下穴きり(木ねじ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格915円17,048円16,155円982円982円982円
通常出荷日3日目2日目1日目3日目3日目3日目
有効刃長300mm-----
材質ニクロム合成樹脂鋼板、合成樹脂錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック錐部分:工具鋼製ハンドル部分:プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました