17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R0.2mm こて先 (EA304HE用) EA304HE-1

R0.2mm こて先 (EA304HE用)

通常単価(税別)
2,119円
税込単価
2,331円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA304HE用交換こて先(標準付属)・先端サイズ…R0.2・JAN:451834069...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • 対応製品
    EA304HE
  • こて先端R (mm)
    0.2
  • こて先長さ (mm)
    7.5

型番:

EA304HE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA304HE-1の仕様・寸法情報

こて先形状
B型
対応製品
EA304HE
こて先端R(mm)
0.2
こて先長さ(mm)
7.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA304HE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,119円
( 2,331円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA304HE用交換こて先(標準付属)
・先端サイズ…R0.2
・JAN:4518340693487

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R0.2mm こて先 (EA304HE用)の型番EA304HE-1のページです。 型番EA304HE-1に関する仕様情報を記載しております。
R0.2mm こて先 (EA304HE用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R0.2mm こて先 (EA304HE用)
R0.2mm 交換用こて先
R0.2mm 交換用こて先
R0.2mm 交換用こて先
R0.2mm 交換用こて先
R0.5mm 交換用こて先
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,119円2,029円2,029円2,208円2,208円2,029円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
こて先形状B型B型B型B型B型B型
対応製品EA304HEEA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1
こて先端R(mm)0.20.20.20.20.20.5
こて先長さ(mm)7.57.5129.512.710
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました