ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC100V/ 20W 半田ごて

通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・ニクロムヒーター・消費電力…20W・こて先温度…3...

詳細を確認

型番:

EA304HA-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA304HA-20の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
20
設定温度範囲(℃)
350
こて全長(mm)
199
こて先
φ3
こて先温度(℃)
350℃
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA304HA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467円
( 1,614円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・ニクロムヒーター
・消費電力…20W
・こて先温度…350℃
・こて先(mm)…直径3
・全長(mm)…199
・JAN:4518340011878

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/ 20W 半田ごての型番EA304HA-20のページです。 型番EA304HA-20に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/ 20W 半田ごてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/ 20W 半田ごて
AC100V/100W 半田ごて
AC100V/100W 半田ごて
AC100V/ 80W 半田ごて
AC100V/ 60W 半田ごて
AC100V/ 60W 半田ごて
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,467円2,735円2,735円2,556円2,029円2,467円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)20100100806060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました