17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0mm  交換用こて先 EA304AG-8

3.0mm 交換用こて先

通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA304AF、AG、AH、AH-1用・カット面のみ、はんだメッキをしております。・こて...

詳細を確認

型番:

EA304AG-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA304AG-8の仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
対応製品
EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1
こて先端幅(mm)
3
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
10
こて先
φ3.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA304AG-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029円
( 2,232円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA304AF、AG、AH、AH-1用
・カット面のみ、はんだメッキをしております。
・こて先…直径3.0mm
・JAN:4518340691216

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0mm 交換用こて先の型番EA304AG-8のページです。 型番EA304AG-8に関する仕様情報を記載しております。
3.0mm 交換用こて先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0mm 交換用こて先
2.0mm 交換用こて先
4.0mm 交換用こて先
1.0mm 交換用こて先
1.0mm 交換用こて先
φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,029円2,029円2,029円2,029円2,029円1,297円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
こて先形状BC/C型BC/C型BC/C型BC/C型BC/C型BC/C型
対応製品EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304AF、EA304AG、EA304AH、EA304AH-1EA304HD-47
こて先端幅(mm)324113
こて先角度(°)454545604545
こて先長さ(mm)1011.511.51211.518.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート