ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

190g ガスボンベ

190g ガスボンベ EA303S-1
通常単価(税別)
947円
税込単価
1,042円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・交換用ボンベです。・適用トーチ…EA303EB・ガス成分…プロパン(35%)・ブタン(6...

詳細を確認

型番:

EA303S-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA303S-1の仕様・寸法情報

ガス成分
プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体
入数
1本入り
内容量
190g
容器サイズ
φ65×200mm
適用トーチ
EA303EB
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA303S-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換用ボンベです。
・適用トーチ…EA303EB
・ガス成分…プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体
・内容量…190g
・容器サイズ…直径65×200mm
・逆さ使用可能です。
・入数…1本入り
・JAN:4518340011823

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

190g ガスボンベの型番EA303S-1のページです。 型番EA303S-1に関する仕様情報を記載しております。
190g ガスボンベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190g ガスボンベ
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)
150g 銀ろう用フラックス
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格947円1,556円2,005円38,634円3,506円8,032円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
ガス成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体液化ブタン、液化プロパン----
入数1本入り-150g入150g入250g入1kg入
内容量190g240g(1本あたり)----
容器サイズφ65×200mmφ68×199mm----
適用トーチEA303EB-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました