ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2000℃ 自動着火パワートーチ

2000℃ 自動着火パワートーチ EA303FA-5
通常単価(税別)
3,788円
税込単価
4,167円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・点火方式…圧電点火方式・炎形状…スパイラル集中炎・タテ型(軽量)タイプ・使用ガス…EA3...

詳細を確認

型番:

EA303FA-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA303FA-5の仕様・寸法情報

逆さ使用
フルタイム可能
ガス使用量
236g/h(EA303FA-10使用時)
ガス成分
液化ブタン、液化プロパン
サイズ
60×27×190(H)mm
付属品
ボンベ×1本
使用ガス
EA303FA-10
火口外径
16mm
火炎温度
最高:1800~2000℃最低:800℃
炎形状
スパイラル集中炎
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間
約1時間20分(EA303FA-10使用時)
発熱量
3.3kW(2800kcal)(EA303FA-10使用時)
重量
147g(本体のみ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA303FA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,788円
( 4,167円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・点火方式…圧電点火方式
・炎形状…スパイラル集中炎
・タテ型(軽量)タイプ
・使用ガス…EA303FA-10
・ガス成分…液化ブタン、液化プロパン
・ガス使用量…236g/h(EA303FA-10使用時)
・発熱量…3.3kW(2800kcal)(EA303FA-10使用時)
・燃焼時間…約1時間20分(EA303FA-10使用時)
・火炎温度…最高:1800/2000℃最低:800℃
・逆さ使用…フルタイム可能
・火口外径…16mm
・サイズ…60×27×190(H)mm
・重量…147g(本体のみ)
・付属品…ボンベ×1本
・JAN:4548745896459

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2000℃ 自動着火パワートーチの型番EA303FA-5のページです。 型番EA303FA-5に関する仕様情報を記載しております。
2000℃ 自動着火パワートーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2000℃ 自動着火パワートーチ
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
220g パワーガス(EA303FA-11~13用/3本)
190g ガスボンベ
1700℃ 自動着火パワートーチ
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,788円5,877円1,556円947円2,851円4,172円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
逆さ使用フルタイム可能-----
ガス使用量236g/h(EA303FA-10使用時)-----
ガス成分液化ブタン、液化プロパン液化ブタン、液化プロパン液化ブタン、液化プロパンプロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体--
サイズ60×27×190(H)mm-----
付属品ボンベ×1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました