ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) EA303FA-4
通常単価(税別)
4,172円
税込単価
4,589円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・自動着火式横型(ハイパワー)タイプ・火口サイズ…22mm・火炎温度…1400/1600℃...

詳細を確認

型番:

EA303FA-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA303FA-4の仕様・寸法情報

使用ガス
EA303FA-10
全長
248mm
火口サイズ
22mm
火炎温度
1400~1600℃
熱量
3.3kW
重量
622g

型番リスト

表示件数
型番
EA303FA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,172円
( 4,589円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
・火口サイズ…22mm
・火炎温度…1400/1600℃
・熱量…3.3kW
・全長…248mm
・重量…622g
・使用ガス…EA303FA-10
・寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ
・ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎
・金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
・逆さ使用可能です。
・JAN:4548745552805

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)の型番EA303FA-4のページです。 型番EA303FA-4に関する仕様情報を記載しております。
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
1700℃ 自動着火パワートーチ
2000℃ 自動着火パワートーチ
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,172円5,877円2,851円3,788円38,634円8,032円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
使用ガスEA303FA-10EA303FA-10-EA303FA-10--
全長248mm---500mm500mm
火口サイズ22mm19mm16mm---
火炎温度1400~1600℃800~2000℃1500~1700℃最高:1800~2000℃最低:800℃--
熱量3.3kW-約2.3kW(2000kcal/h)(標準付属ボンベ使用時)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました