ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1700℃ 自動着火パワートーチ

通常単価(税別)
2,851
税込単価
3,136
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・自動点火、横型(軽量)タイプ・適用ガス…EA303FA-10(標準付属のガスとは異なりま...

詳細を確認

型番:

EA303FA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA303FA-3の仕様・寸法情報

ガス消費量
約169g/h(標準付属ボンベ使用時)
成分
液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
火口サイズ
16mm
火炎温度
1500~1700℃
適用ガス
EA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます。)
熱量
約2.3kW(2000kcal/h)(標準付属ボンベ使用時)
燃焼時間
約1時間30分(標準付属ボンベ使用時)
重量
480g(火口のみ:130g)

型番リスト

表示件数
型番
EA303FA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,851
( 3,136 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自動点火、横型(軽量)タイプ
・適用ガス…EA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
・火炎温度…1500~1700℃
・火口サイズ…16mm
・成分…液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
・ガス消費量…約169g/h(標準付属ボンベ使用時)
・燃焼時間…約1時間30分(標準付属ボンベ使用時)
・熱量…約2.3kW(2000kcal/h)(標準付属ボンベ使用時)
・重量…480g(火口のみ:130g)
・パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎
・各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます
・逆さ使用可能です
・JAN:4548745316339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1700℃ 自動着火パワートーチの型番EA303FA-3のページです。 型番EA303FA-3に関する仕様情報を記載しております。
1700℃ 自動着火パワートーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1700℃ 自動着火パワートーチ
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
2000℃ 自動着火パワートーチ
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
2.4x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8515,8774,1723,78838,6348,032
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
ガス消費量約169g/h(標準付属ボンベ使用時)約320g/h----
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)---Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%P(リン)7.0%、Cu(銅)残
火口サイズ16mm19mm22mm---
火炎温度1500~1700℃800~2000℃1400~1600℃最高:1800~2000℃最低:800℃--
適用ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます。)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました